Pièce de rechange, SV 4, Jeu d'orifices
027B2085
Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: SV 4, Désignation du modèle: Jeu d'orifices
027B2085
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Jeu d'orifices |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Groupe de produits | Liquid level valve spare parts |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | ORIFICE SV 4 DIAM 3.0MM |
| Nom du produit | Orifice |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Pièce de rechange |
| Utilisé pour les commentaires produits | Ø 3.0 mm |
| Utilisé pour produits | SV 4 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.026 Kilogram |
| Poids Net | 0.016 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.088 Liter |
| EAN/UPC | 5702422161387 |