Danfoss logo
Spare part - Packing

Pièce de rechange, SV 4; SV 6; SV 5, Jeu d'orifices

027B2081

Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: SV 4; SV 6; SV 5, Désignation du modèle: Jeu d'orifices

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleJeu d'orifices
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
Groupe de produitsLiquid level valve spare parts
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionORIFICE SV 456 DIAM 1.5mm
Nom du produitOrifice
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitPièce de rechange
Utilisé pour les commentaires produitsØ 1.5 mm
Utilisé pour produitsSV 4SV 5SV 6

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.028 Kilogram
Poids Net0.02 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.143 Liter
EAN/UPC5702422161479