Danfoss logo
SV 1-3 Pilot connector solder/weld, Used for product: SV 1;SV 3_027B2047

RACCORD PILOTE SV, SV 3; SV 1

027B2047

RACCORD PILOTE SV, Utilisé pour produits: SV 3; SV 1, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 20

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Désignation du modèleRaccord pilote
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Groupe de produitsLiquid level valve accessories
Material DescriptionRACCORD PILOTE SV
Nº de dossier SCIP5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
Nom du produitPilot connector
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPSV
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitAccessoire
Utilisé pour les commentaires produitsPour raccord soudé ID6.5/OD10 mm
Utilisé pour produitsSV 1SV 3

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.143 Kilogram
Poids Net0.134 Kilogram
Volume0.165 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422045113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm