Danfoss logo
SV 1-3 Pilot connector 3/8 in flare, Used for product: SV 1;SV 3

PILOTE EXT. 3/8 FL, SV 3; SV 1

027B2033

PILOTE EXT. 3/8 FL, Utilisé pour produits: SV 3; SV 1, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 16

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Désignation du modèleRaccord pilote
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)16 Qté
Groupe de produitsLiquid level valve accessories
Material DescriptionPILOTE EXT. 3/8 FL
Nº de dossier SCIP5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
Nom du produitExternal pilot connector
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPSV
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitAccessoire
Utilisé pour les commentaires produitsraccord flare 3/8 in
Utilisé pour produitsSV 1SV 3

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.099 Kilogram
Poids Net0.089 Kilogram
Volume0.202 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422011125
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm