Danfoss logo
Adaptor, FSA 412m_023U8005, 023U8015, 023U8045

FSA, Flare, à braser, ODF, Adaptateur

023U8045

Type de produit: FSA, Type raccordement Entrée: Flare, Type de Sortie: à braser, ODF, Adaptateur

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessory (EF013236)TRUE
Couple de serrage max. [Nm]60 Nm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de sortie [mm]12.00 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)77 Qté
Entrée [in]1/2po
Groupe de produitsAccessoires génériques
MaintenablePièces de rechange génériques
Material DescriptionFSA 412m Flare/Solder Adapter I/77
Matériau du raccordLaitonCuivre
Nº de dossier SCIP432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Caractéristique
Valeur
Nom du produitAdaptateur
Nom du produit dans le dossier SCIPFlare/solder adaptor
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]46.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]667 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitFSA
Type de Sortieà braser, ODF
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Type raccordement EntréeFlare

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.097 Kilogram
Poids Net0.088 Kilogram
Volume0.146 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422163527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm