Danfoss logo
Adaptor, FSA 26m_023U8001, 023U8011, 023U8041

FSA, Flare, à braser, ODF, Adaptateur

023U8041

Type de produit: FSA, Type raccordement Entrée: Flare, Type de Sortie: à braser, ODF, Adaptateur

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Couple de serrage max. [Nm]20 Nm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de sortie [mm]6.00 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)300 Qté
Entrée [in]1/4po
Groupe de produitsAccessoires génériques
MaintenablePièces de rechange génériques
Material DescriptionFSA 26 6mm IP300
Matériau du raccordLaitonCuivre
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Nom du produitAdaptateur
Nom du produit dans le dossier SCIPFlare/solder adaptor
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]46.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]667 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique023U8011
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitFSA
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeFlare

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.04 Kilogram
Poids Net0.03 Kilogram
Volume0.037 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422126140
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm