Danfoss logo
Adaptor, FSA 618m

FSA, Flare, à braser, ODF, Adaptateur

023U8009

Type de produit: FSA, Type raccordement Entrée: Flare, Type de Sortie: à braser, ODF, Adaptateur

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Couple de serrage max. [Nm]200 Nm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de sortie [mm]18.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)50 Qté
Entrée [in]3/4po
Groupe de produitsAccessoires génériques
MaintenablePièces de rechange génériques
Material DescriptionFSA 618m Flare/Solder Adapter
Matériau du raccordLaitonCuivre
Nº de dossier SCIP432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Nom du produitAdaptateur
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPFlare/solder adaptor
Pièces inclues2pièces/boîte
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]46.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]667 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique023U8019
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitFSA
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeFlare

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.498 Kilogram
Poids Net0.465 Kilogram
Volume0.309 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422124689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm