Danfoss logo
Adaptor, FSA 412m_023U8005, 023U8015, 023U8045

FSA, Flare, à braser, ODF, Adaptateur

023U8005

Type: FSA, Type raccordement Entrée: Flare, Type de Sortie: à braser, ODF, Adaptateur

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Couple de serrage max. [Nm]60 Nm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de sortie [mm]12.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)45 Qté
Entrée [in]1/2po
Groupe de produitsAccessoires génériques
MaintenablePièces de rechange génériques
Material DescriptionFSA 412m 1/2 Flare x 2 pièces
Matériau du raccordLaitonCuivre
Nº de dossier SCIP432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Nom du produitAdaptateur
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPFlare/solder adaptor
Pièces inclues2 pcs/box
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]46.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]667 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique023U8015
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitFSA
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeFlare

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.183 Kilogram
Poids Net0.177 Kilogram
Volume0.113 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422112624
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm