Danfoss logo
Adaptor, FSA 22_023U8002, 023U8012, 023U8042

FSA, Flare, à braser, ODF, Adaptateur

023U8002

Type de produit: FSA, Type raccordement Entrée: Flare, Type de Sortie: à braser, ODF, Adaptateur

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Couple de serrage max. [Nm]20 Nm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)96 Qté
Entrée [in]1/4po
Groupe de produitsAccessoires génériques
MaintenablePièces de rechange génériques
Material DescriptionFSA 22 1/4"X 2 pi�ces
Matériau du raccordLaitonCuivre
Nº de dossier SCIP432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Nom du produitAdaptateur
Nom du produit dans le dossier SCIPFlare/solder adaptor
Caractéristique
Valeur
Pièces inclues2pièces/boîte
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]46.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]667 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique023U8012
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille Sortie [in]1/4po
Type de produitFSA
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeFlare

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.082 Kilogram
Poids Net0.079 Kilogram
Volume0.045 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422112501
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm