Pièce de rechange, Capuchon d'étanchéité
009L5210
Type de produit: Pièce de rechange, Désignation du modèle: Capuchon d'étanchéité, Capuchon d'étanchéité
009L5210
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Cote sur plat | 21 mm |
| Désignation du modèle | Capuchon d'étanchéité |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 4 Qté |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | BM/GBC valve spare parts |
| Material Description | Seal Cap Kit GBC 90bar 16-22s I/4 |
| Nom du produit | Capuchon d'étanchéité |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Pièce de rechange |
| Utilisé pour produits | GBC 90bar V3 16s-22s |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.013 Kilogram |
| Poids Net | 0.011 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.01 Liter |
| EAN/UPC | 5715162732250 |