Danfoss logo
Bolts for PM valves

SACHET 4 VIS M14 x 70, PM 65

006-1143

SACHET 4 VIS M14 x 70, Utilisé pour produits: PM 65, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 20

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleBoulon
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Groupe de produitsFlanges
Longueur du filetage [in]2.756 in
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionSACHET 4 VIS M14 x 70
Nom du produitStaybolt set
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de la connexionM14
Type de produitAccessoire
Type de raccordFiletage
Utilisé pour les commentaires produitsPour les raccords de bride
Utilisé pour produitsPM 65

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.384 Kilogram
Poids Net0.384 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.18 Liter
EAN/UPC5702422110668