SACHET 4 VIS M12 X 45, EVRA 20; PHT 300; EVSA 25; PHT 85; EVRA 25; PM 5 - 40
006-1141
SACHET 4 VIS M12 X 45, Utilisé pour produits: EVRA 20; PHT 300; EVSA 25; PHT 85; EVRA 25; PM 5 - 40, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 40
006-1141
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Jeu de boulon |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 40 Qté |
| Groupe de produits | Flanges |
| Longueur du filetage [in] | 1.772 in |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | SACHET 4 VIS M12 X 45 |
| Nom du produit | Staybolt set |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de la connexion | M12 |
| Type de produit | Accessoire |
| Type de raccord | Filetage |
| Utilisé pour les commentaires produits | Pour les raccords de bride |
| Utilisé pour produits | EVRA 20EVRA 25EVSA 25PHT 300PHT 85PM 5 - 40 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.199 Kilogram |
| Poids Net | 0.198 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.08 Liter |
| EAN/UPC | 5702422110538 |