Pièce de rechange, AVTA, Élément thermostatique
003N0148
Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: AVTA, Désignation du modèle: Élément thermostatique, Élément thermostatique
003N0148
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Blindage | Oui |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Élément thermostatique |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 3/8 x 5 29/32 in |
| Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 9.5 x 150 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Groupe de produits | Pièces de rechange de vannes à eau |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 320 mm |
| Longueur tube capillaire [in] | 12 5/8 in |
| Material Description | AVTA ELEM THERM 50-90� 0,5M ARME |
| Nom du produit | Élément thermostatique |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de temp. AVTA/FJVA [°C] [max.] | 90 °C |
| Plage de temp. AVTA/FJVA [°C] [min.] | 50 °C |
| Plage de temp. AVTA/FJVA [°F] [max.] | 194 °F |
| Plage de temp. AVTA/FJVA [°F] [min.] | 122 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température max. du capteur [°C] | 130 °C |
| Température max. du capteur [°F] | 266.0 °F |
| Type de charge | Adsorption |
| Type de produit | Pièce de rechange |
| Utilisé pour les commentaires produits | Pièce de rechange pour TCV |
| Utilisé pour produits | AVTA |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.3 Kilogram |
| Poids Net | 0.253 Kilogram |
| Volume | 1.974 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423055050 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |