Pièce de rechange, AVTB; AVTA, Élément thermostatique
003N0077
Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: AVTB; AVTA, Désignation du modèle: Élément thermostatique, Élément thermostatique
003N0077
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Élément thermostatique |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Groupe de produits | Pièces de rechange de vannes à eau |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 5000 mm |
| Longueur tube capillaire [in] | 196 3/4 in |
| Material Description | AVTA ELEM THERM 0/30�C CAP5M BULBE 18mm |
| Nº de dossier SCIP | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
| Nom du produit | Élément thermostatique |
| Plage de temp. AVTA/FJVA [°C] [max.] | 30 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de temp. AVTA/FJVA [°C] [min.] | 0 °C |
| Plage de temp. AVTA/FJVA [°F] [max.] | 86 °F |
| Plage de temp. AVTA/FJVA [°F] [min.] | 32 °F |
| Plage de temp. AVTB/FJV [°C] [max.] | 30 °C |
| Plage de temp. AVTB/FJV [°C] [min.] | 0 °C |
| Plage de temp. AVTB/FJV [°F] [max.] | 86 °F |
| Plage de temp. AVTB/FJV [°F] [min.] | 32 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température max. du capteur [°C] | 57 °C |
| Température max. du capteur [°F] | 134.6 °F |
| Type de charge | Universel |
| Type de produit | Pièce de rechange |
| Utilisé pour produits | AVTAAVTB |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.526 Kilogram |
| Poids Net | 0.113 Kilogram |
| Volume | 2.076 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423006878 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |