Danfoss logo
 EVT SS + coil_068F06

Vanne solénoïde, EVT 3.0, Fonction: NF

068F0630

Fluides: R744, Valeur du kv [m³/h]: 0.23, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Matériau du raccord: Acier inoxydable, Dimension entrée [mm]: 6, Dimensions de sortie [mm]: 6, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 16

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour électrovannes
BobineNo
China RoHS exemption clauseNo
Compatibilité des lubrifiantsPAGPOE
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Cv [gal/min]0.270 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension entrée [mm]6.00 mm
Dimensions de l'orifice [mm]3.00 mm
Dimensions de sortie [mm]6.00 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)16 Qté
FluidesR744
FonctionNF
Groupe de produitsÉlectrovannes
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Material DescriptionEVT 3.0 inox ODM 6mm IP
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordAcier inoxydable
Min. PD keep open [bar]0.4 bar
Min. PD keep open [psi]5.8 psi
MOPD [bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Nom du produitVanne solénoïde
Caractéristique
Valeur
ODP min. [bar]2.000 bar
ODP min. [psi]29.000 psi
Option en fonctionnement manuelNon
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-104 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]150 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]0 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]302 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-32 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]140.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]2030 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique068F0620
Substances de la liste candidate REACHNo
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Type de passageEquerre
Type de produitEVT 3.0
Type de Sortieà braser, ODM
Type raccordement EntréeÀ braser, ODM
Valeur du kv [m³/h]0.230 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut256 Gram
Poids Net240 Gram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162440339
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm