Vanne solénoïde, EVT 2.0, Fonction: NF
068F0628
Fluides: R744, Valeur du kv [m³/h]: 0.1, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Matériau du raccord: Acier inoxydable, Dimension entrée [mm]: 6, Dimensions de sortie [mm]: 6, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 16
068F0628
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
| Bobine | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Compatibilité des lubrifiants | PAGPOE |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Cv [gal/min] | 0.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension entrée [mm] | 6.00 mm |
| Dimensions de l'orifice [mm] | 2.00 mm |
| Dimensions de sortie [mm] | 6.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 16 Qté |
| Fluides | R744 |
| Fonction | NF |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
| Material Description | EVT 2.0 ODM 6mm Inox IP |
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau du raccord | Acier inoxydable |
| Min. PD keep open [bar] | 0.4 bar |
| Min. PD keep open [psi] | 5.8 psi |
| MOPD [bar/psi] | 110 bar/1595 psi Coil Dependen |
| Nom du produit | Vanne solénoïde |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| ODP min. [bar] | 2.000 bar |
| ODP min. [psi] | 29.000 psi |
| Option en fonctionnement manuel | Non |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 122 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -104 °F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 150 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | 0 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 302 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -32 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 140.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 2030 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produit identique | 068F0621 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
| Type de passage | Equerre |
| Type de produit | EVT 2.0 |
| Type de Sortie | à braser, ODM |
| Type raccordement Entrée | À braser, ODM |
| Valeur du kv [m³/h] | 0.100 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 260 Gram |
| Poids Net | 240 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162442975 |