Danfoss logo
 EVT SS + coil_068F06

Vanne solénoïde, EVT 1.2, Fonction: NF

068F0626

Fluides: R744, Valeur du kv [m³/h]: 0.05, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Matériau du raccord: Acier inoxydable, Dimension entrée [mm]: 6, Dimensions de sortie [mm]: 6, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 16

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour électrovannes
BobineNo
China RoHS exemption clauseNo
Compatibilité des lubrifiantsPAGPOE
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Cv [gal/min]0.060 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension entrée [mm]6.00 mm
Dimensions de l'orifice [mm]1.20 mm
Dimensions de sortie [mm]6.00 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)16 Qté
FluidesR744
FonctionNF
Groupe de produitsÉlectrovannes
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Material DescriptionEVT 1.2 ODM 6 mm inox IP
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordAcier inoxydable
Min. PD keep open [bar]0.0 bar
Min. PD keep open [psi]0.0 psi
MOPD [bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Nom du produitVanne solénoïde
Caractéristique
Valeur
ODP min. [bar]0.000 bar
ODP min. [psi]0.000 psi
Option en fonctionnement manuelNon
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-104 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]150 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]0 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]302 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-32 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]140.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]2030 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique068F0622
Substances de la liste candidate REACHNo
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Type de passageEquerre
Type de produitEVT 1.2
Type de Sortieà braser, ODM
Type raccordement EntréeÀ braser, ODM
Valeur du kv [m³/h]0.050 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut257 Gram
Poids Net220 Gram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162438756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm