Danfoss logo
 EVT Copper + coil_068F06

Vanne solénoïde, EVT 2.0, Fonction: NF

068F0601

Fluides: R744, Valeur du kv [m³/h]: 0.1, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Matériau du raccord: Cuivre, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 18

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour électrovannes
BobineNo
China RoHS exemption clauseNo
Compatibilité des lubrifiantsPAGPOE
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Cv [gal/min]0.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de l'orifice [mm]2.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)18 Qté
Emergency manual operation (EF025189)Other
Entrée [in]3/8po
Explosion safety (EF003996)None
FluidesR744
FonctionNF
Freeflow (EF020116)FALSE
Groupe de produitsÉlectrovannes
Height (EF000040)66
Housing material (EF001596)Brass
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Material DescriptionEVT 2.0 ODF 3/8" cuivre
Material quality (EF001257)Other
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordCuivre
Min. PD keep open [bar]0.4 bar
Min. PD keep open [psi]5.8 psi
Model (EF000010)Straight
Caractéristique
Valeur
MOPD [bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Nom du produitVanne solénoïde
ODP min. [bar]2.000 bar
ODP min. [psi]29.000 psi
Option en fonctionnement manuelNon
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-104 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]150 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]0 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]302 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-32 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]140.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]2030 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique068F0627
Substances de la liste candidate REACHNo
Surface protection (EF000139)Other
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille Sortie [in]3/8po
Type de passageEquerre
Type de produitEVT 2.0
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF
Valeur du kv [m³/h]0.100 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut294 Gram
Poids Net240 Gram
Volume1.183 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162438763
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm