Danfoss logo
Safety relief valve, SFV 20

Soupape de sécurité, SFV 20, G, 11 bar

2416+286

Paramètre de pression [bar]: 11, Type de raccord: G

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieIV
Certificat de pressionTÜV certificate included
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Commentaires0
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardISO 228-1
Description du produitSoupape de sécurité
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de l'écoulement [in]0.709 in
Diamètre de l'écoulement [mm]18.0 mm
Diamètre nominalDN < 25
Dimension du raccord [in]3/4 in
Dimension du raccord [mm]20 mm
Dimension du raccordement d'entrée [in]1 1/4 in
Dimensions du raccordement de sortie [in]1 1/2 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Facteur certifié de disque0.54 kg
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Groupe de fluide1
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsSoupapes de sécurité
HomologationCEEACUA
Levage [mm]4.00 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionSFV 20 11BAR CERTIFICAT TÜV
Nom du produitSoupape de sécurité
Paramètre de pression [bar]11 bar
Paramètre de pression [psig]160 psig
Plage de température [°F] [max.]212 °F
Plage de température [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Raccord interne/externeExterne
Substances de la liste candidate REACHNo
Surface libre [in²]0.394 in²
Surface libre [mm²]254.0 mm²
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Type de passageEquerre
Type de produitSFV 20
Type de raccordG

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.984 Kilogram
Poids Net3.974 Kilogram
Volume2.336 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428192255
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm