Danfoss logo
SFA 10 / SFA 10H / SFA 15 / SFA 15-50-product-category

SFA 10 / SFA 10H / SFA 15 / SFA 15-50

La SFA 10 et la SFA 15 sont des soupapes desécurité standard dont le fonctionnement estdépendant de la contre-pression. Elles sontspécialement conçues pour offrir uneprotection contre les excès de pression.
La soupape répond aux normes les plus strictesde sécurité et de qualité imposées auxinstallations frigorifiques par les sociétés declassification internationales.
Le corps du ressort est hermétique pour évitertoute fuite de réfrigérant.
Les diamètres d'entrée de ces soupapes sont lessuivants :

  • 6,8 mm (¼ po) pour SFA 10
  • 13 mm (½ po) pour SFA 15
Les soupapes peuvent être commandées avecune pression définie :
  • entre 10 et 27 bar (145 et 392 psig) pour laSFA 10
  • entre 28 et 65 bar (406 et 943 psig) pour laSFA 10H
  • entre 10 et 40 bar (145 et 580 psig) pour laSFA 15
Les soupapes standard sont égalementdisponibles en versions accompagnées decertificats TÜV indiquant le réglage de lapression de chaque soupape.

Features and benefits

  • SFA 10 et SFA 15 sont applicables aux réfrigérants HCFC, HFC, R717 (ammoniac), R744 (CO₂)
  • SFA 10H est applicable au CO₂ avec huile POE et PAG
  • Installation facile grâce aux raccords filetés et aux tubulures à souder munies d'écrous
  • Large plage de puissances
  • Point de consigne stable et réinitialisation fiable
  • Étanchéité interne et externe
  • Sélection facile à l'aide du Cool selector
  • Disponible avec ou sans certificat de réglage de la pression TÜV