Soupape de sécurité, BSV 8, G, 17 bar
2416+321
Type raccordement Entrée: G, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 3/4, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1
2416+321
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | IV |
| Certificat de pression | TÜV certificate included |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ISO 228-1 |
| Description du produit | Soupape de sécurité |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre de l'écoulement [in] | 0.315 in |
| Diamètre de l'écoulement [mm] | 8.0 mm |
| Diamètre nominal | DN < 15 |
| Dimension du raccord [in] | 5/16 in |
| Dimension du raccord [mm] | 8 mm |
| Dimension du raccordement d'entrée [in] | 3/4 |
| Dimensions du raccordement de sortie [in] | 1 |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Facteur certifié de disque | 0.43 kg |
| Fluides | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Soupapes de sécurité |
| Homologation | CEEACUA |
| Levage [mm] | 1.45 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | BSV 8 T 17BAR CERTIFICAT TÜV |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Soupape de sécurité |
| Paramètre de pression [bar] | 17 bar |
| Paramètre de pression [psig] | 247 psig |
| Plage de temp. avec la vanne de sécurité [°C] [max.] | 100 °C |
| Plage de temp. avec la vanne de sécurité [°C] [min.] | -30 °C |
| Plage de temp. avec la vanne de sécurité [°F] [max.] | 212 °F |
| Plage de temp. avec POV [°C] [max.] | 100 °C |
| Plage de temp. avec POV [°C] [min.] | -50 °C |
| Plage de temp. avec POV [°F] [max.] | 212 °F |
| Plage de temp. avec POV [°F] [min.] | -58 °F |
| Plage de temp. avec vanne de sécurité [°F] [min.] | -22 °F |
| Plage de température [°F] [max.] | 212 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -22 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Raccord interne/externe | Externe |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Surface libre [in²] | 0.078 in² |
| Surface libre [mm²] | 50.0 mm² |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Type de passage | Equerre |
| Type de produit | BSV 8 |
| Type de raccord | G |
| Type raccordement Entrée | G |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.61 Kilogram |
| Poids Net | 1.56 Kilogram |
| Volume | 1.326 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428191906 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |