Danfoss logo
BSV safety relief valve

Soupape de sécurité, BSV 8, G, 12 bar

2416+318

Type raccordement Entrée: G, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 3/4, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieIV
Certificat de pressionTÜV certificate included
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardISO 228-1
Description du produitSoupape de sécurité
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de l'écoulement [in]0.315 in
Diamètre de l'écoulement [mm]8.0 mm
Diamètre nominalDN < 15
Dimension du raccord [in]5/16 in
Dimension du raccord [mm]8 mm
Dimension du raccordement d'entrée [in]3/4
Dimensions du raccordement de sortie [in]1
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Facteur certifié de disque0.43 kg
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsSoupapes de sécurité
HomologationCEEACUA
Levage [mm]1.45 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionBSV 8 T 12BAR CERTIFICAT TÜV
Caractéristique
Valeur
Nom du produitSoupape de sécurité
Paramètre de pression [bar]12 bar
Paramètre de pression [psig]174 psig
Plage de temp. avec la vanne de sécurité [°C] [max.]100 °C
Plage de temp. avec la vanne de sécurité [°C] [min.]-30 °C
Plage de temp. avec la vanne de sécurité [°F] [max.]212 °F
Plage de temp. avec POV [°C] [max.]100 °C
Plage de temp. avec POV [°C] [min.]-50 °C
Plage de temp. avec POV [°F] [max.]212 °F
Plage de temp. avec POV [°F] [min.]-58 °F
Plage de temp. avec vanne de sécurité [°F] [min.]-22 °F
Plage de température [°F] [max.]212 °F
Plage de température [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Raccord interne/externeExterne
Substances de la liste candidate REACHNo
Surface libre [in²]0.078 in²
Surface libre [mm²]50.0 mm²
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Type de passageEquerre
Type de produitBSV 8
Type de raccordG
Type raccordement EntréeG

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.646 Kilogram
Poids Net1.56 Kilogram
Volume1.336 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428191937
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm