Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 125 A STR, 148B6923

Corps de la vanne multifonction, SVL-140B 125, Pression d’utilisation max. [bar]: 140

148B6923

Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires SVL Flexline
CatégorieII
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardANSI B 36.10 SCH 80
Description du produitBoîtier de vanne
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée [in]5 in
Dimensions du raccordement de sortie [in]5 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR744
FluxMono-directionnel
Groupe de fluide2
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationHomologué C UL USCECRNUA
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange SVL Flexline
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
MarqueSVL Flexline
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 125 A STR
Matériau du corpsAcier
Matériau du raccordAcier
Nom du produitCorps de la vanne multifonction
Nom du programme piècesFIA-140BSVA-140B
Plage de température [°F] [max.]302 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]140.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]2030 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Type de passageDroit
Type de produitSVL-140B 125
Type de Sortiesoudé
Type raccordement EntréeSoudure bout à bout

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut41.25 Kilogram
Poids Net33 Kilogram
Volume89.01 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162511985
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm