Corps de la vanne multifonction, SVL-140B 125, Pression d’utilisation max. [bar]: 140
148B6922
Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé
148B6922
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires SVL Flexline |
| Catégorie | II |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ANSI B 36.10 SCH 80 |
| Description du produit | Boîtier de vanne |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccordement d'entrée [in] | 5 in |
| Dimensions du raccordement de sortie [in] | 5 in |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R744 |
| Flux | Mono-directionnel |
| Groupe de fluide | 2 |
| Groupe de produits | Vannes multi-fonctions |
| Homologation | Homologué C UL USCECRNUA |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
| Maintenable | Pièces de rechange SVL Flexline |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Marque | SVL Flexline |
| Material Description | SVL-140B Valve Housing 125 A ANG |
| Matériau du corps | Acier |
| Matériau du raccord | Acier |
| Nom du produit | Corps de la vanne multifonction |
| Nom du programme pièces | FIA-140BSVA-140B |
| Plage de température [°F] [max.] | 302 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 140.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 2030 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Type de passage | Equerre |
| Type de produit | SVL-140B 125 |
| Type de Sortie | soudé |
| Type raccordement Entrée | Soudure bout à bout |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 32.3 Kilogram |
| Poids Net | 24.3 Kilogram |
| Volume | 89.01 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511978 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |