Danfoss logo
Multifunction valve body, SVL 100, SVL Flexline, Angleway 148B6816

Corps de la vanne multifonction, SVL 100, SVL Flexline, Type de passage: Equerre, Pression d’utilisation max. [bar]: 65

148B6816

Used for product: SVL 100

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires SVL Flexline
CatégorieII
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B16.22
Cv [gal/min]223.880 gal/min
Description du produitBoîtier de vanne
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée [in]4 1/8 in
Dimensions du raccordement de sortie [in]4 1/8 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationCEUA
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange SVL Flexline
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
MarqueSVL Flexline
Material DescriptionNo paint housing,SVL 100 SA,ANG,65bar,B
Matériau du corpsAcier
Matériau du raccordAcier
Nom du produitCorps de la vanne multifonction
Nom du programme piècesSVA-S / SVA-L
Plage de température [°F] [max.]302 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type de passageEquerre
Type de produitSVL 100
Type de Sortieà souder
Type raccordement EntréeÀ braser
Utilisé pour produitsSVL 100
Valeur du kv [m³/h]196.000 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut10.63 Kilogram
Poids Net9.115 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume26.676 Liter
EAN/UPC5702424547196