Danfoss logo
 Multifunction valve body, SVL 50, SVL Flexline, Angleway 148B6718

Corps de la vanne multifonction, SVL 50, SVL Flexline, Type de passage: Equerre, 54 mm, Pression d’utilisation max. [bar]: 65

148B6813

Used for product: SVL 50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires SVL Flexline
CatégorieII
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B16.22/EN 1254-5
Cv [gal/min]52.200 gal/min
Description du produitBoîtier de vanne
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée [mm]54.00 mm
Dimensions du raccordement de sortie [mm]54.0 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
FluxBidirectionnel
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationCEUA
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange SVL Flexline
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
MarqueSVL Flexline
Material DescriptionNo paint housing,SVL 50 SA/D,ANG,65bar B
Matériau du corpsAcier
Matériau du raccordAcier
Nom du produitCorps de la vanne multifonction
Nom du programme piècesSVA-S / SVA-L
Plage de température [°F] [max.]302 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type de passageEquerre
Type de produitSVL 50
Type de Sortieà souder
Type raccordement EntréeÀ braser
Utilisé pour produitsSVL 50
Valeur du kv [m³/h]45.000 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.398 Kilogram
Poids Net4.352 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume6.036 Liter
EAN/UPC5702424547127