Danfoss logo
Multifunction valve body, SVL 20, SVL Flexline, Straightway 148B6746

Corps de la vanne multifonction, SVL 20, SVL Flexline, Type de passage: Droit, 20 mm, Pression d’utilisation max. [bar]: 65

148B6735

Used for product: SVL 20

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires SVL Flexline
Accessory (EF013236)TRUE
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardAMSE B16.50
Description du produitBoîtier de vanne
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée [mm]20.00 mm
Dimensions du raccordement de sortie [in]7/8 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
FluxBidirectionnel
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange SVL Flexline
Marquage CEYes
MarqueSVL Flexline
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionSVL 20 SA ⅞ Corps de vanne DR PS65bar
Matériau du corpsAcier
Matériau du raccordAcier
Nom du produitCorps de la vanne multifonction
Nom du programme piècesSVA-S / SVA-L
Plage de température [°F] [max.]302 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Substances de la liste candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type de passageDroit
Type de produitSVL 20
Type de Sortieà braser, ODF
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF
Utilisé pour produitsSVL 20

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.385 Kilogram
Poids Net1.018 Kilogram
Volume2.387 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428559775
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm