Danfoss logo
Multifunction valve body, SVL 6, SVL Flexline, Angleway 148B6722

Corps de la vanne multifonction, SVL 6, SVL Flexline, Type de passage: Equerre, 6 mm, Pression d’utilisation max. [bar]: 65

148B6722

Used for product: SVL 6

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires SVL Flexline
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardEN 1254-5
Description du produitBoîtier de vanne
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée [mm]6.00 mm
Dimensions du raccordement de sortie [mm]6.0 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
FluxBidirectionnel
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange SVL Flexline
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
MarqueSVL Flexline
Material DescriptionSVL 6 SD ¼ Corps de vanne EQ PS65bar
Matériau du corpsAcier
Matériau du raccordAcier
Nom du produitCorps de la vanne multifonction
Nom du programme piècesSVA-S / SVA-L
Plage de température [°F] [max.]302 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type de passageEquerre
Type de produitSVL 6
Type de Sortieà souder
Type raccordement EntréeÀ braser
Utilisé pour produitsSVL 6

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.4 Kilogram
Poids Net0.164 Kilogram
Volume1.638 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428559898
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm