Danfoss logo
 Multifunction valve body, SVL 40, SVL Flexline, Angleway 148B6717

Corps de la vanne multifonction, SVL 40, SVL Flexline, Type de passage: Equerre, 40 mm, Pression d’utilisation max. [bar]: 65

148B6717

Used for product: SVL 40

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires SVL Flexline
Accessory (EF013236)TRUE
CatégorieII
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardAMSE B16.50
Description du produitBoîtier de vanne
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée [mm]40.00 mm
Dimensions du raccordement de sortie [in]1 5/8 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
FluxBidirectionnel
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationCEUA
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange SVL Flexline
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
MarqueSVL Flexline
Material DescriptionSVL 40 SA 1 ⅝ Corps de vanne EQ PS65b
Matériau du corpsAcier
Matériau du raccordAcier
Nom du produitCorps de la vanne multifonction
Nom du programme piècesSVA-S / SVA-L
Plage de température [°F] [max.]302 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Substances de la liste candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type de passageEquerre
Type de produitSVL 40
Type de Sortieà braser, ODF
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF
Utilisé pour produitsSVL 40

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.907 Kilogram
Poids Net1.778 Kilogram
Volume5.372 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428559942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm