Danfoss logo
SVL 80-125 65 bar Housing - Straight

Corps de la vanne multifonction, SVL 80, SVL Flexline, Type de passage: Droit, 80 mm, Pression d’utilisation max. [bar]: 65

148B6639

Used for product: SVL 80

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires SVL Flexline
CatégorieII
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 36.10M SCHEDULE 40
Description du produitBoîtier de vanne
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée [in]3 in
Dimension du raccordement d'entrée [mm]80.00 mm
Dimensions du raccordement de sortie [in]3 in
Dimensions du raccordement de sortie [mm]80.0 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
FluxBidirectionnel
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationCEUA
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange SVL Flexline
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
MarqueSVL Flexline
Material DescriptionSVL 80 ANSI Corps de vanne DR PS65bar
Matériau du corpsAcier
Matériau du raccordAcier
Nom du produitCorps de la vanne multifonction
Nom du programme piècesCHV-XFIASCA-XSVA-S / SVA-L
Plage de température [°F] [max.]392 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type de passageDroit
Type de produitSVL 80
Type de Sortiesoudé
Type raccordement EntréeSoudure bout à bout
Utilisé pour produitsSVL 80

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut8.666 Kilogram
Poids Net7.25 Kilogram
Volume17.712 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428507189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm