Corps de la vanne multifonction, SVL 40, SVL Flexline, Type de passage: Equerre, 40 mm, Pression d’utilisation max. [bar]: 65
148B6616
Used for product: SVL 40
148B6616
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires SVL Flexline |
| Catégorie | II |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Description du produit | Boîtier de vanne |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccordement d'entrée [in] | 1 1/2 in |
| Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 40.00 mm |
| Dimensions du raccordement de sortie [in] | 1 1/2 in |
| Dimensions du raccordement de sortie [mm] | 40.0 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Flux | Bidirectionnel |
| Groupe de fluide | 12 |
| Groupe de produits | Vannes multi-fonctions |
| Homologation | CEUA |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
| Maintenable | Pièces de rechange SVL Flexline |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Marque | SVL Flexline |
| Material Description | SVL 40 ANSI Corps de vanne EQ PS65bar |
| Matériau du corps | Acier |
| Matériau du raccord | Acier |
| Nom du produit | Corps de la vanne multifonction |
| Nom du programme pièces | CHV-XFIAREG-SA / REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L |
| Plage de température [°F] [max.] | 302 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 65.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Type de passage | Equerre |
| Type de produit | SVL 40 |
| Type de Sortie | soudé |
| Type raccordement Entrée | Soudure bout à bout |
| Utilisé pour produits | SVL 40 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.825 Kilogram |
| Poids Net | 1.55 Kilogram |
| Volume | 5.372 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428507417 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |