Danfoss logo
SVL 15-65 straight housing

Corps de la vanne multifonction, SVL 15, SVL Flexline, Type de passage: Droit, 15 mm, Pression d’utilisation max. [bar]: 52

148B6424

Used for product: SVL 15

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires SVL Flexline
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Description du produitBoîtier de vanne
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée [in]1/2 in
Dimension du raccordement d'entrée [mm]15.00 mm
Dimensions du raccordement de sortie [in]1/2 in
Dimensions du raccordement de sortie [mm]15.0 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
FluxBidirectionnel
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange SVL Flexline
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
MarqueSVL Flexline
Material DescriptionSVL 15 F Corps de vanne DR
Matériau du corpsAcier
Matériau du raccordAcier
Nom du produitCorps de la vanne multifonction
Nom du programme piècesCHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Plage de température [°F] [max.]302 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]52.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type de passageDroit
Type de produitSVL 15
Type de Sortiesoudé
Type raccordement EntréeSoudure bout à bout
Utilisé pour produitsSVL 15

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.406 Kilogram
Poids Net0.883 Kilogram
Volume2.382 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428859639
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm