Danfoss logo
SVL 80-125 angle housing

Corps de la vanne multifonction, SVL 100, SVL Flexline, Type de passage: Equerre, 100 mm, Pression d’utilisation max. [bar]: 52

148B6016

Used for product: SVL 100

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires SVL Flexline
CatégorieII
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 36.10M SCHEDULE 40
Description du produitBoîtier de vanne
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée [in]4 in
Dimension du raccordement d'entrée [mm]100.00 mm
Dimensions du raccordement de sortie [in]4 in
Dimensions du raccordement de sortie [mm]100.0 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
FluxBidirectionnel
Groupe de fluide12
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationCE
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange SVL Flexline
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
MarqueSVL Flexline
Material DescriptionSVL100 ANSI Corps de vanne EQ
Matériau du corpsAcier
Matériau du raccordAcier
Nom du produitCorps de la vanne multifonction
Nom du programme piècesCHV-XFIASCA-XSVA-S / SVA-L
Plage de température [°C] [Max.]150 °C
Plage de température [°C] [Min.]-60 °C
Plage de température [°F] [max.]302 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]52.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageEquerre
Type de produitSVL 100
Type de Sortiesoudé
Type raccordement EntréeSoudure bout à bout
Utilisé pour produitsSVL 100

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut10.656 Kilogram
Poids Net9 Kilogram
Volume26.676 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428485814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm