Danfoss logo
SVL valve housing - straightway - sizes 6 and 10

Corps de la vanne multifonction, SVL 10, SVL Flexline, Type de passage: Droit, 10 mm, Pression d’utilisation max. [bar]: 52

148B5135

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires SVL Flexline
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardGOST 8734-75/8732-78
Description du produitBoîtier de vanne
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée [in]3/8 in
Dimension du raccordement d'entrée [mm]10.00 mm
Dimensions du raccordement de sortie [in]3/8 in
Dimensions du raccordement de sortie [mm]10.0 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
FluxBidirectionnel
Groupe de fluide12
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange SVL Flexline
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
MarqueSVL Flexline
Material DescriptionSVL 10 DIN Corps de vanne DR
Matériau du corpsAcier
Matériau du raccordAcier
Nom du produitCorps de la vanne multifonction
Nom du programme piècesREG-SA /REG-SBSVA-S / SVA-L
Plage de température [°F] [max.]302 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]52.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type de passageDroit
Type de produitSVL 10
Type de Sortiesoudé
Type raccordement EntréeSoudure bout à bout

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.417 Kilogram
Poids Net0.168 Kilogram
Volume1.706 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428919234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm