Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 65 valve housing with flanges

Corps de la vanne multifonction, ICV 65 HA4A, Bride

027H6129

Type de raccord: Bride, Matériau du raccord: Acier, Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de température [°C]: -60 - 120, Utilisé pour produits: ICS 65; ICLX 65; ICM 65

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICM/ICS/ICLX
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardCUST. SPEC.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Fonctionnement de la vanneModule fonctionnel
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationEAC
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange ICM/ICS/ICLX
MarqueICV Flexline
Material DescriptionICV 65 (H)A4A Valve housing
Matériau du corpsAcier
Caractéristique
Valeur
Matériau du raccordAcier
Nom du produitCorps de la vanne multifonction
Nom du programme piècesICLXICMICS
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]52.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Renseignements complémentairesPM retrofit, HA4A flanges
Spare part (EF013237)TRUE
Substances de la liste candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type de produitICV 65 HA4A
Type de raccordBride
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilisé pour produitsICLX 65ICM 65ICS 65

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut20.72 Kilogram
Poids Net0.007 Kilogram
Volume20.671 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428898720
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm