Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 50 valve housing with flanges

Corps de la vanne multifonction, ICV 50 PM, Bride

027H5127

Type de raccord: Bride, Matériau du raccord: Acier, Pression d’utilisation max. [bar]: 28, Plage de températures [°C]: -60 - 120, Utilisé pour produits: ICM 50; ICLX 50; ICS 50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICM/ICS/ICLX
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardCUST. SPEC.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Fonctionnement de la vanneModule fonctionnel
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationEAC
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange ICM/ICS/ICLX
MarqueICV Flexline
Material DescriptionICV 50 PM CORPS A BRIDES
Caractéristique
Valeur
Matériau du corpsAcier
Matériau du raccordAcier
Nom du produitCorps de la vanne multifonction
Nom du programme piècesICLXICMICS
Plage de température [°C] [Max.]120 °C
Plage de température [°C] [Min.]-60 °C
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]28.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]406 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Renseignements complémentairesPM retrofit
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitICV 50 PM
Type de raccordBride
Utilisé pour produitsICLX 50ICM 50ICS 50

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut9.563 Kilogram
Poids Net7.85 Kilogram
Volume20.671 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428868891
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm