Danfoss logo
Multifunction valve body, ICV 32 PM, Flange

Corps de la vanne multifonction, ICV 32 PM, Bride

027H3129

Type de raccord: Bride, Matériau du raccord: Acier, Pression d’utilisation max. [bar]: 28, Plage de températures [°C]: -60 - 120, Utilisé pour produits: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICM/ICS/ICLX
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardCUST. SPEC.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Fonctionnement de la vanneModule fonctionnel
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationEAC
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange ICM/ICS/ICLX
MarqueICV Flexline
Material DescriptionICV 32 PM CORPS A BRIDES
Caractéristique
Valeur
Matériau du corpsAcier
Matériau du raccordAcier
Nom du produitCorps de la vanne multifonction
Nom du programme piècesICLXICMICS
Plage de température [°C] [Max.]120 °C
Plage de température [°C] [Min.]-60 °C
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]28.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]406 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Renseignements complémentairesPM retrofit
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitICV 32 PM
Type de raccordBride
Utilisé pour produitsICLX 32ICM 32ICS 32

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.698 Kilogram
Poids Net3.972 Kilogram
Volume8.68 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428869300
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm