Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS - valve housing

Corps de la vanne multifonction, ICV 25, soudé

027H2128

Type de raccord: soudé, Matériau du raccord: Acier, Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de température [°C]: -60 - 120, Utilisé pour produits: ICS 25; ICM 25

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICM/ICS/ICLX
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardEN 10220
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]3/4 in
Dimension du raccord [mm]20 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Fonctionnement de la vanneModule fonctionnel
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationEAC
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange ICM/ICS/ICLX
MarqueICV Flexline
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionICV 25 D 20
Matériau du corpsAcier
Matériau du raccordAcier
Nom du produitCorps de la vanne multifonction
Nom du programme piècesICLXICMICS
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Substances de la liste candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type de produitICV 25
Type de raccordsoudé
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilisé pour produitsICM 25ICS 25

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.744 Kilogram
Poids Net1.496 Kilogram
Volume3.467 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428242950
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm