Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS - valve housing

Corps de la vanne multifonction, ICV 25, NPT

027H2127

Type de raccord: NPT, Matériau du raccord: Acier, Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de température [°C]: -60 - 120, Utilisé pour produits: ICS 25; ICM 25

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICM/ICS/ICLX
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardANSI/ASME B1.20.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 in
Dimension du raccord [mm]25 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Fonctionnement de la vanneModule fonctionnel
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationEAC
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange ICM/ICS/ICLX
MarqueICV Flexline
Material DescriptionICV 25 1-11,5 FPT Valve housing
Caractéristique
Valeur
Matériau du corpsAcier
Matériau du raccordAcier
Nom du produitCorps de la vanne multifonction
Nom du programme piècesICLXICMICS
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Spare part (EF013237)TRUE
Substances de la liste candidate REACHNo
système d'actionneurModule fonctionnel ICS
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type de produitICV 25
Type de raccordNPT
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilisé pour produitsICM 25ICS 25

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.828 Kilogram
Poids Net1.496 Kilogram
Volume6.916 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428242967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm