Vanne pilotée à siège incliné, AV210H, G, 1, PTFE, Fonction: NF
042N4656
Matériau du corps: Bronze
042N4656
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Ext. operat. valve accessories |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Cv [gal/min] | 23.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre de la tête de régulation [mm] | 63 mm |
| Différence de pression [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Dimension du raccord [in] | 1 |
| Dimensions de l'orifice [mm] | 25.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 4 Qté |
| Fermeture | À courant |
| Fonction | NF |
| Fonctionnement | Piston (équerre) |
| Groupe de produits | Vannes à pilotage externe |
| Maintenable | Ext. operat. valve spare parts |
| Material Description | AV210H 25G G 1T NC000 DN63 |
| Matériau du corps | Bronze |
| Matériau du joint | PTFE |
| Nº de dossier SCIP | 0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349 |
| Nom du produit | Vanne pilotée à siège incliné |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | AV210 |
| Plage de pression de régulation [bar] [max.] | 10.00 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de pression de régulation [bar] [min.] | 1.80 bar |
| Plage de pression de régulation [psig] [max.] | 145.0 psig |
| Plage de pression de régulation [psig] [min.] | 26.1 psig |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 60 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -30 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 140 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -22 °F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 180 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -30 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 356 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -22 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 16.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 232 psig |
| Pression de test max. [bar] | 24.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 348.0 psig |
| Pression différentielle [bar] [Max.] | 16.000 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raccord interne/externe | Interne |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | AV210H |
| Type de raccord | G |
| Valeur du kv [m³/h] | 20.000 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.953 Kilogram |
| Poids Net | 1.453 Kilogram |
| Volume | 3.903 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428364898 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |