Vanne pilotée à siège incliné, AV210C, NPT, 1, PTFE, Fonction: NO
042N4583
Matériau du corps: Acier inoxydable
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H
042N4583
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Ext. operat. valve accessories |
| Cv [gal/min] | 23.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre de la tête de régulation [mm] | 63 mm |
| Dimension du raccord [in] | 1 |
| Dimensions de l'orifice [mm] | 25.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fermeture | Contre l'écoulement |
| Fonction | NO |
| Fonctionnement | Piston (équerre) |
| Groupe de produits | Vannes à pilotage externe |
| Maintenable | Ext. operat. valve spare parts |
| Material Description | AV210C 25SS N 1T NO000 |
| Matériau du corps | Acier inoxydable |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du joint | PTFE |
| Nº de dossier SCIP | 7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a |
| Nom du produit | Vanne pilotée à siège incliné |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | AV210 |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 25.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 363 psig |
| Pression de test max. [bar] | 37.5 bar |
| Pression de test max. [psig] | 544.0 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raccord interne/externe | Interne |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | AV210C |
| Type de raccord | NPT |
| Valeur du kv [m³/h] | 20.000 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.038 Kilogram |
| Poids Net | 1.538 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693039 |