Danfoss logo
AV210

Vanne pilotée à siège incliné, AV210E, G, 1 1/2, PTFE, Fonction: NF

042N4458

Matériau du corps: Acier inoxydable

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitExt. operat. valve accessories
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Cv [gal/min]53.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de la tête de régulation [mm]110 mm
Différence de pression [bar] [min.]0.000 bar
Dimension du raccord [in]1 1/2
Dimensions de l'orifice [mm]40.00 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FermetureContre l'écoulement
FonctionNF
FonctionnementPiston (équerre)
Groupe de produitsVannes à pilotage externe
MaintenableExt. operat. valve spare parts
Material DescriptionAV210E 40SS G 112T NC000
Matériau du corpsAcier inoxydable
Matériau du jointPTFE
Nº de dossier SCIP7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
Nom du produitVanne pilotée à siège incliné
Nom du produit dans le dossier SCIPAV210
Plage de pression de régulation [bar] [max.]8.00 bar
Caractéristique
Valeur
Plage de pression de régulation [bar] [min.]4.00 bar
Plage de pression de régulation [psig] [max.]116.0 psig
Plage de pression de régulation [psig] [min.]58.0 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]60 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]140 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-22 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]180 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]356 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]25.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]363 psig
Pression de test max. [bar]37.5 bar
Pression de test max. [psig]544.0 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]16.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitAV210E
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]46.000 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut5.952 Kilogram
Poids Net4.952 Kilogram
Volume14.157 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423194568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm