Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4402, 042N4413, 042N4424

Vanne pilotée à siège incliné, AV210G, G, 3/4, PTFE, Fonction: NF

042N4424

Matériau du corps: Bronze
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitExt. operat. valve accessories
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Cv [gal/min]11.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de la tête de régulation [mm]50 mm
Différence de pression [bar] [min.]0.000 bar
Dimension du raccord [in]3/4
Dimensions de l'orifice [mm]20.00 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FermetureÀ courant
FonctionNF
FonctionnementPiston (équerre)
Groupe de produitsVannes à pilotage externe
MaintenableExt. operat. valve spare parts
Material DescriptionValve AV210G 20G G 34T NC000
Matériau du corpsBronze
Matériau du jointPTFE
Nº de dossier SCIP0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
Nom du produitVanne pilotée à siège incliné
Nom du produit dans le dossier SCIPAV210
Plage de pression de régulation [bar] [max.]10.00 bar
Caractéristique
Valeur
Plage de pression de régulation [bar] [min.]1.80 bar
Plage de pression de régulation [psig] [max.]145.0 psig
Plage de pression de régulation [psig] [min.]26.1 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]60 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]140 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-22 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]180 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]356 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]16.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]232 psig
Pression de test max. [bar]24.0 bar
Pression de test max. [psig]348.0 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]10.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitAV210G
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]10.000 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.108 Kilogram
Poids Net1.008 Kilogram
Volume2.285 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428903189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm