Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUCE straightway

Thermostatic expansion valve, TUCE

068U7241

Refrigerants: R454B, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Orifice capacities [TR]: 0.48, Pressure equalization: Externally equalized

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitTXV accessories
Capacité de l'orifice [kW]1.70 kW
Capacité de l'orifice [TR]0.48 TR
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(c)
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Conditions de puissance nominale Plage N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensions de l'égalisation [in]1/4 in
Égalisation de la pressionExternally equalized
Emballage (format)Industrial pack
Emballage (nombre par format)45 pc
Entrée [in]3/8 in
FluidesR454B
FluxBi-flow
Groupe de fluide1
Groupe de produitsExpansion valves
HomologationEACLLC CDC TYSKUL
Indicateur de direction du débitLaser engraved 1-way arrow
Longueur du tube capilaire31.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]800 mm
MaintenableNo
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionTUCE/s Therm. exp. valve I/45
Matériau du corpsStainless steel
Matériau du raccordBi-metal: Steel/copper
Nº de dossier SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nom du produitThermostatic expansion valve
Nom du produit dans le dossier SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Pièces incluesBulb strap
Plage de température [°C] [Max.]15 °C
Plage de température [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température [°F] [max.]59 °F
Plage de température [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNo
Pression d’utilisation max. [bar]45.5 bar
Pression d’utilisation max. [psig]660 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]-1.20 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]-2.16 °F
Taille de l'orifice2
Taille Sortie [in]1/2 in
Type d'égalisationSolder, ODF
Type de passageStraightway
Type de produitTUCE
Type de SortieSolder, ODF
Type raccordement EntréeSolder, ODF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.164 Kilogram
Poids Net0.131 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255034605
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm