Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUBE, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TUBE, R290

068U7219

Temperature range [°C]: -40 - -5, Orifice capacities [kW]: 1.12, Pressure equalization: Externally equalized

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitTXV accessories
Capacité de l'orifice [kW]1.12 kW
Capacité de l'orifice [TR]0.32 TR
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(c)
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Conditions de puissance nominale Plage N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensions de l'égalisation [in]1/4 in
Égalisation de la pressionExternally equalized
Emballage (format)Multi pack
Emballage (nombre par format)24 pc
Entrée [in]1/4 in
FluidesR290
FluxSingle-flow
Groupe de fluide1
Groupe de produitsExpansion valves
HomologationEACUAUL
Indicateur de direction du débitLaser engraved 1-way arrow
Longueur du tube capilaire31.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]800 mm
MaintenableNo
Material DescriptionTUBE/s Therm. exp. valve
Matériau du corpsStainless steel
Caractéristique
Valeur
Matériau du raccordBi-metal: Steel/copper
Nº de dossier SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nom du produitThermostatic expansion valve
Nom du produit dans le dossier SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Paramètrage de la surchauffeAdjustable
Pièces incluesBulb strap
Plage de température [°C] [Max.]-5 °C
Plage de température [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température [°F] [max.]25 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Point MOP [°C]0 °C
Point MOP [°F]32 °F
Point MOP [psig]MOP 60
Présence de batteriesNo
Pression d’utilisation max. [bar]34.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]4.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]7.20 °F
Taille de l'orifice2
Taille Sortie [in]3/8 in
Type d'égalisationSolder, ODF
Type de passageStraightway
Type de produitTUBE
Type de SortieSolder, ODF
Type raccordement EntréeSolder, ODF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.173 Kilogram
Poids Net0.127 Kilogram
Volume0.406 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255015413
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm