Thermostatic expansion valve, TUBE, R290
068U7215
Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 10.2, Pressure equalization: Externally equalized
068U7215
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | TXV accessories |
| Capacité de l'orifice [kW] | 10.20 kW |
| Capacité de l'orifice [TR] | 2.91 TR |
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(c) |
| Conditions de puissance nominale Plage N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Conditions de puissance nominale Plage N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensions de l'égalisation [in] | 1/4 in |
| Égalisation de la pression | Externally equalized |
| Emballage (format) | Industrial pack |
| Emballage (nombre par format) | 45 pc |
| Entrée [in] | 3/8 in |
| Fluides | R290 |
| Flux | Bi-flow |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Expansion valves |
| Homologation | EACUAUL |
| Indicateur de direction du débit | Laser engraved 1-way arrow |
| Longueur du tube capilaire | 31.0 in |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 800 mm |
| Maintenable | No |
| Material Description | TUBE/s Therm. exp. valve I/45 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Stainless steel |
| Matériau du raccord | Bi-metal: Steel/copper |
| Nº de dossier SCIP | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Nom du produit | Thermostatic expansion valve |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Paramètrage de la surchauffe | Adjustable |
| Pièces inclues | Bulb strap |
| Plage de température [°F] [max.] | 50 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | No |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 34.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 500 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Surchauffe préréglée (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Surchauffe préréglée (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Taille de l'orifice | 8 |
| Taille Sortie [in] | 1/2 in |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Type d'égalisation | Solder, ODF |
| Type de passage | Straightway |
| Type de produit | TUBE |
| Type de Sortie | Solder, ODF |
| Type raccordement Entrée | Solder, ODF |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.164 Kilogram |
| Poids Net | 0.132 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255012191 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |