Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUB

Détendeur thermostatique, TUB, R454B

068U7160

Plage de température [°C]: -40 - 10, Capacité de l'orifice [kW]: 3.89, Égalisation de la pression: Égalisation interne

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
Capacité de l'orifice [kW]3.89 kW
Capacité de l'orifice [TR]1.11 TR
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(c)
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Conditions de puissance nominale Plage N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Égalisation de la pressionÉgalisation interne
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)45 Qté
Entrée [in]3/8po
FluidesR454B
FluxMono-directionnel
Groupe de fluide1
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationEACUAUL
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche à sens unique gravée au laser
Longueur du tube capilaire31.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]800 mm
MaintenableNon
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionTUB/a Therm. exp. valve I/45
Matériau du corpsAcier inoxydable
Matériau du raccordBimétallique: acier/cuivre
Nº de dossier SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Paramètrage de la surchauffeRéglable
Plage de température [°F] [max.]50 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]45.5 bar
Pression d’utilisation max. [psig]660 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]4.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]7.20 °F
Taille de l'orifice4
Taille Sortie [in]5/8 in
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Type de passageEquerre
Type de produitTUB
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.142 Kilogram
Poids Net0.127 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162876916
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm