Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUC, WEB068U9237

Détendeur thermostatique, TUC

068U7107

Fluides: R290, Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Capacité de l'orifice [TR]: 0.14, Égalisation de la pression: Égalisation interne

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
Capacité de l'orifice [kW]0.49 kW
Capacité de l'orifice [TR]0.14 TR
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(c)
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Conditions de puissance nominale Plage N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Égalisation de la pressionÉgalisation interne
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)45 Qté
Entrée [in]1/4po
FluidesR290
FluxMono-directionnel
Groupe de fluide1
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationEACUA
Indicateur de direction du débitFlèche à sens unique gravée au laser
Longueur du tube capilaire12.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]300 mm
MaintenableNon
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionTUC/s Therm. exp. valve I/45
Matériau du corpsAcier inoxydable
Matériau du raccordBimétallique: acier/cuivre
Nº de dossier SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Pièces incluescollier de bulbe
Plage de température [°C] [Max.]10 °C
Plage de température [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température [°F] [max.]50 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]34.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]4.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]7.20 °F
Taille de l'orificeX
Taille Sortie [in]3/8po
Type de passageDroit
Type de produitTUC
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.155 Kilogram
Poids Net0.138 Kilogram
Volume0.777 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162435496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm