Détendeur thermostatique, TCBE, R410A
068U4270
Plage de température [°C]: -40 - 10, Capacité de l'orifice [kW]: 27.5, Égalisation de la pression: Égalisation externe
068U4270
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires TXV |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Capacité de l'orifice [kW] | 27.50 kW |
| Capacité de l'orifice [TR] | 7.80 TR |
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(c) |
| Conditions de puissance nominale Plage N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Conditions de puissance nominale Plage N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensions de l'égalisation [in] | 1/4 in |
| Égalisation de la pression | Égalisation externe |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Entrée [in] | 1/2po |
| Fluides | R410A |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R410A |
| Flux | Mono-directionnel |
| Groupe de fluide | 2 |
| Groupe de produits | Détendeurs |
| Homologation | EACUAUL |
| Homologué UL | Yes |
| Indicateur de direction du débit | Flèche à sens unique gravée au laser |
| Longueur du tube capilaire | 35.0 in |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 900 mm |
| Maintenable | Non |
| Material Description | TCBE/s Therm. exp. valve |
| Matériau du corps | Acier inoxydable |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du raccord | Bimétallique: acier/cuivre |
| Nº de dossier SCIP | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Nom du produit | Détendeur thermostatique |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Paramètrage de la surchauffe | Réglable |
| Pièces inclues | collier de bulbe |
| Plage de température [°F] [max.] | 50 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
| Point MOP [°C] | 15 °C |
| Point MOP [°F] | 60 °F |
| Point MOP [psig] | MOP 165 |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 45.5 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 660 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Surchauffe préréglée (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Surchauffe préréglée (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Taille de l'orifice | 2 |
| Taille Sortie [in] | 5/8 in |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Type d'égalisation | à braser, ODF |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | TCBE |
| Type de Sortie | à braser, ODF |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Type raccordement Entrée | À braser, ODF |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.208 Kilogram |
| Poids Net | 0.188 Kilogram |
| Volume | 0.489 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428084123 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |