Détendeur thermostatique, TUBE, R407C
068U2761
Plage de températures [°C]: -40 - 10, Capacité de l'orifice [kW]: 17, Égalisation de la pression: Égalisation externe
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: TU / TC
068U2761
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires TXV |
| Capacité de l'orifice [kW] | 17.00 kW |
| Capacité de l'orifice [TR] | 4.80 TR |
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(c) |
| Conditions de puissance nominale Plage N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Conditions de puissance nominale Plage N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimension entrée [mm] | 10.00 mm |
| Dimensions de l'égalisation (mm) | 6 mm |
| Dimensions de sortie [mm] | 12.00 mm |
| Égalisation de la pression | Égalisation externe |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 45 Qté |
| Fluides | R407C |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R407C |
| Flux | Mono-directionnel |
| Groupe de fluide | 2 |
| Groupe de produits | Détendeurs |
| Homologation | EACLLC CDC TYSKUL |
| Homologué UL | Yes |
| Indicateur de direction du débit | Flèche à sens unique gravée au laser |
| Longueur du tube capilaire | 59.0 in |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 1500 mm |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Maintenable | Non |
| Material Description | TUBE/a Therm. exp. valve I/45 |
| Matériau du corps | Acier inoxydable |
| Matériau du raccord | Bimétallique: acier/cuivre |
| Nº de dossier SCIP | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Nom du produit | Détendeur thermostatique |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Paramètrage de la surchauffe | Réglable |
| Pièces inclues | collier de bulbe |
| Plage de température [°C] [Max.] | 10 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 50 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 34.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 500 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Surchauffe préréglée (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Surchauffe préréglée (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Taille de l'orifice | 9 |
| Type d'égalisation | à braser, ODF |
| Type de passage | Equerre |
| Type de produit | TUBE |
| Type de Sortie | à braser, ODF |
| Type raccordement Entrée | À braser, ODF |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.172 Kilogram |
| Poids Net | 0.157 Kilogram |
| Volume | 0.5 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428035118 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |